Frequency200 kHz
-
Pout 範囲0 W~60 W
-
トポロジーBuck - synchronous
-
ファミリーTRAVEO II Cluster µC , LITIX™ Power Flex
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲0 V~5.1 V
-
出力電流 範囲0 A~12 A
-
対象アプリケーションAutomotive
-
説明The core of this board is an Infineon TRAVEO™ CYT3DLABAS, an automotive grade microcontroller with a 2D graphics engine, an ARM® Cortex®-M7 CPU and an ARM® Cortex®-M0+.The board is also equipped with TLD5501-2QV DC-DC converter to supply the power and logic stages of the light source.
-
電源電圧 範囲8 V~18 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLD816KTRAVCBEVALTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
The TLD816KTRAVCB_EVAL is fully compatible with the NMAWA16KAT pixellated lightsource, for further information please visit: https://led-ld.nichia.co.jp/en/mpls/#about
特長
- High-power controlled DC-DC (VDDP)
- 2D graphical HW accelerator
- HDMI input to light source
- I²C, CAN-FD, SPI, LIN inputs
- 100Mb/s ethernet connection
- Direct interface with NMAWA16KAT
利点
- HD pixel application fast learning cycle
- Software code example ready
- Effortless light source testing
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.