TLD5542-1HIPOW_EVAL
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Iout 範囲0 A~25 A
-
ゴーワイドボードYes
-
トポロジーBuck, Boost
-
ファミリーLITIX™ Power Flex
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲2 V~24 V, 5 V~24 V
-
出力電流 (最小)0 A
-
出力電流25 A
-
認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLD55421HIPOWEVALTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
| 組立国 |
DE
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Switch synchronous buck-boost regulator
- output is adjustable from 5 V to 24V&25A
- 300W power delivery without heatsink
- Can be configured as current regulator
利点
- Compact hi power design
- Efficiency up to 98%
- 300W output power without heatsink
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.