TCI DEV KIT
Active and preferred
RoHS対応

TCI DEV KIT

XENSIV™ TCI標準評価ボード

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TCI DEV KIT
TCI DEV KIT


製品仕様情報

  • インターフェース
    USB
  • ファミリー
    H2 gas sensors
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 認定
    Automotive
  • 電源電圧
    3.3 V

OPN
TCIDEVKITTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ LG-MADK-1
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
DE
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ LG-MADK-1
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
DE
ウェハ製造国
DE
XENSIV™ TCI標準評価ボードは、USB経由で接続する汎用性の高いプラグアンドプレイ ソリューションです。専用のグラフィカル ユーザー インターフェース (GUI) により、XENSIV™ TCIファミリーのガスセンサーの開発およびテストをサポートします。PSOC™ 4マイクロコントローラー、XENSIV™ TCI-Bガスセンサー、およびKP467とKP497圧力センサーをあらかじめ搭載しており、さまざまなガスセンサー用途に対応した包括的な評価プラットフォームを提供します。

特長

  • 汎用性の高いプラグアンドプレイ キット
  • USB接続
  • 容易な評価のための専用GUI
  • TCI CAN専用ボードと互換
  • XENSIV™ TCI-Bセンサーをあらかじめ搭載
  • KP467/KP497圧力センサーを追加可能
  • PSOC™ 4マイクロコントローラーで駆動

利点

  • TCIガスセンサーの開発およびテスト
  • さまざまなガスセンサー用途向け
  • 容易なセンサー評価
ドキュメント

設計リソース