SPOC-2 DB BTS72220-4ESE
Active and preferred

SPOC-2 DB BTS72220-4ESE

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

SPOC-2 DB BTS72220-4ESE
SPOC-2 DB BTS72220-4ESE


製品仕様情報

  • サブアプリケーション
    Fuse Box, Motor Control & Drives, Heating, Lighting, Power Distribution, Relay Box, Body Control Modules, Junction Box
  • ファミリー
    SPOC™ +2, High-side switches
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 対象アプリケーション
    Automotive, Industrial
  • 認定
    Automotive
  • 電源電圧 範囲
    4.1 V~28 V

OPN
SPOC2DBBTS722204ESETOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The BTS72220-4ESE Daughterboard is a small PCB with soldered SPOC+2 device on it. It has to be used in combination with the SPOC+2 motherboard .

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース