ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションLighting, Fuse Box, Relay Box, Power Distribution, Junction Box, Body Control Modules, Heating, Motor Control & Drives
-
ファミリーHigh-side switches, SPOC+2
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションIndustrial, Automotive
-
認定Automotive
-
電源電圧 範囲4.1 V~28 V
| 推奨 | |
|
OPN
|
SPOC2DBBTS710336ESATOBO1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
| 組立国 |
SI
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
SI
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
特長
- High-Side Switch with Diagnosis and Embedded Protection
- Part of SPOC™+2 Family
- Daisy Chain capable SPI interface
- 3.3 V and 5 V compatible logic pins
- Slew rate control for all Channels
- ReverSave™ for low power dissipation in Reverse Polarity
- Switch ON capability while Inverse Current condition (Inverse ON)
- Green Product (RoHS compliant)
- Qualified in accordance with AEC Q100 grade 1
利点
- Proportional load current sense
- Open Load in ON and OFF state
- Short circuit to ground and battery
- Diagnosis feedback via SPI
- Absolute and dynamic temperature limitation with controlled restart
- Overcurrent protection (tripping) with Programmable Restart Control and Current Threshold
- Undervoltage shutdown
- Overvoltage protection with external components
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.