SPIDERPLUSMB_EVAL
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションRelay driver, Small DC load driver, LED and Bulb driver
-
ファミリーSPIDER+ LED, SPIDER+, Multichannel SPI switches and controllers
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲5 V~28 V
-
出力電流 (最大)0.5 A
-
対象アプリケーションAutomotive
-
認定Automotive
-
電源電圧 範囲5 V~28 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
SPIDERPLUSMBEVALTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
SI
|
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
SI
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
特長
- Easy channel configuration
- Integrated low-pass filters
- Visible status of the channels
- Possibility to control devices
利点
- Quick Device Change via Daughter Boards
- Various devices available on daughboards
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.