SMD_BGT60CUTR13AIP
Active and preferred
RoHS対応

SMD_BGT60CUTR13AIP

XENSIV™ BGT60CUTR13AIP CMOS 60 GHzレーダーSMDモジュール
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

SMD_BGT60CUTR13AIP
SMD_BGT60CUTR13AIP
個.


製品仕様情報

  • Rxアンテナの数 (最大)
    3
  • Txアンテナの数 (最大)
    1
  • アングル アライバル
    Yes
  • アンテナ
    Antennas in package
  • ファミリー
    60 GHz CMOS radar sensors
  • ボード名
    Reference Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 認定
    Industrial (JEDEC20/22)

OPN
SMDBGT60CUTR13AIPTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
TW
個.
在庫あり
このSMDモジュールは、XENSIV™ BGT60CUTR13AIP CMOS 60 GHzレーダー センサーを搭載しています。FCCおよびCEの認証を取得しており、PCBパッド コネクタを使用して迅速にプロトタイプを作成できます。XENSIV™ BGT60CUTR13AIP CMOS 60 GHzレーダー センサー向けの、完全にモジュール化された認証済み表面実装デバイス (SMD) リファレンス デザインにより、PCBレイアウト構造をコピー&ペーストしてIDを移行でき、FCCおよびCEの認証取得作業を容易にします。

特長

  • XENSIV™ BGT60CUTR13AIPレーダー センサー
  • PCBパッド コネクタ付きSMDモジュール
  • FCC & CE認証済みモジュール
  • 17.7 x 12 mm² フォーム ファクター
  • 迅速なプロトタイピング
  • リファレンス デザイン
  • HW統合および設計組み込みサポート
  • 60 GHzレーダー センシング
  • バッテリー駆動IoT向け超低消費電力

利点

  • IoTおよびバッテリー駆動デバイスに最適
  • FCC/CE認証向けIDの移管
  • 認証工数とコストの削減
  • CMOSレーダー向けの迅速なプロトタイピング
  • 顧客のフィールド トライアルに適した
ドキュメント

設計リソース