SHIELD_TLE9185
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ゴーワイドボードYes
-
トポロジーLinear
-
ファミリーMotor Driver
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 (最小)4.9 V
-
出力電圧 (最大)5.1 V
-
対象アプリケーションAutomotive
-
認定Automotive
-
電源電圧 (最小)5.5 V
-
電源電圧 (最大)28 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
SHIELDTLE9185TOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
SI
|
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
SI
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
特長
- 動作電圧範囲5.5-28 V
- 5V互換ロジック入力
- 逆極性保護。(EMCフィルタ)
- 3つのハーフブリッジMOSFET
- 2 in 1 MOSFETパッケージ
- 5mΩのローサイド電流センス
- HSスイッチ
- オンボード逆起電力検出回路
- ホールセンサー用コネクタ
- Arduinoのサンプルコードが利用可能
利点
- GUI &プロトタイピング用のArduinoインターフェース
- 内部運転CCを50%削減
- 簡素化/コスト効率の高い地上ネットワーク
- パッケージサイズを小さくして面積を節約
- スリープ・モード
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.