SHIELD_BTS7008-2EPZ
Active and preferred
RoHS対応

SHIELD_BTS7008-2EPZ

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

SHIELD_BTS7008-2EPZ
SHIELD_BTS7008-2EPZ
個.


製品仕様情報

  • ゴーワイドボード
    Yes
  • ファミリー
    High-side switches, PROFET™ +2 12V
  • ボードタイプ
    Evaluation Board

OPN
SHIELDBTS70082EPZTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
SI
ウェハ製造国
SI
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
SI
ウェハ製造国
SI
個.
在庫あり
This PROFET™+2 12V Grade0 Evaluation board is high temperature resistant up to 175 °C and comes with 1 high-side switch of BTS7008-2EPZ . The purpose of this board is to provide a quick and easy solution for customers’ lab evaluations. The PROFET™+2 12V Grade0 Evaluation board is capable to drive resistive, capacitive and/or inductive loads.

特長

  • High-Side Switch with Diagnosis and Embedded Protection
  • Part of PROFET™+2 12V Family
  • Reverse ON for low power dissipation in Reverse Polarity
  • Switch ON capability while Inverse Current condition (Inverse ON)
  • Green Product (RoHS compliant)
  • Absolute and dynamic temperature limitation with controlled restart
  • Overcurrent protection (tripping) with Intelligent Restart Control
  • Undervoltage shutdown
  • Overvoltage protection with external components
  • Proportional load current sense
  • Open Load in ON and OFF state
  • Short circuit to ground and battery

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース