SHIELD_BTS7008-1EPP
Active and preferred

SHIELD_BTS7008-1EPP

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

SHIELD_BTS7008-1EPP
SHIELD_BTS7008-1EPP


製品仕様情報

  • インターフェース
    ARDUINO footprint
  • ゴーワイドボード
    Yes
  • サブアプリケーション
    Glow plug controller, Power Distribution Center, Heating, Body control module, Lighting
  • ファミリー
    High-side switches, PROFET™ +2 12V
  • ボードタイプ
    Demo Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 対象アプリケーション
    Automotive
  • 認定
    Automotive
  • 電源電圧 範囲
    -16 V~35 V

OPN
SHIELDBTS70081EPPTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No
組立国
SI
ウェハ製造国
SI
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
SI
ウェハ製造国
SI
The Arduino shield features 4 high side switches BTS7008-1EPP (10A nominal current per output). It demonstrates relay and fuse replacement, controlling and protecting 12V supply outputs, switching loads (e.g. bulbs, heating resistors, motor drives), measuring load current, and detecting no-load condition. The PROFET™ +2 12V family targets high current automotive applications, such as ECU power feeds, auxiliary power outlets, and heaters.

特長

  • RDS(ON) footprint 2mΩ – 8mΩ in TSDSO-14
  • Protection concept with current trip
  • Diagnosis with high current sense
  • flexibility across the family by pin
  • Miniaturization / Shrink of the PCB Area

利点

  • 50% Lower Internal Operating Current
  • Current sense accuracy ≤ 5% @ load
  • Smaller package size for area savings
  • Ultra-low leakage: ≤ 0.5 μA @ 85°C

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース