インターフェースARDUINO footprint
-
ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションLighting, Heating, Body control module, Power Distribution Center, Glow plug controller
-
トポロジーHigh-side switch
-
ファミリーPROFET™ +2 12V, High-side switches
-
ボードタイプDemo Board
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションAutomotive
-
認定Automotive
-
電源電圧 範囲-16 V~35 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
SHIELDBTS70021EPPTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
| 組立国 |
SI
|
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
SI
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
特長
- RDS(ON) footprint 2mΩ – 8mΩ in TSDSO-14
- Protection concept with current trip
- Diagnosis with high current sense
- flexibility across the family by pin
- Miniaturization / Shrink of the PCB Area
利点
- 50% Lower Internal Operating Current
- Current sense accuracy ≤ 5% @ load
- Smaller package size for area savings
- Ultra-low leakage: ≤ 0.5 μA @ 85°C
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.