SHIELD_BTS50015-1TAD
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーション12V protected switch, PTC heaters, Auxiliary power outlets, Electric brake vacuum pumps, Rear windows heaters
-
トポロジーHigh-side switch
-
ファミリーPower PROFET™ + 12/24/48V, High-side switches
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲8 V~18 V
-
出力電圧12 V
-
対象アプリケーションECU power feeds
-
認定Automotive
-
電源電圧 範囲8 V~18 V
-
電源電圧12 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
SHIELDBTS500151TADTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
| 組立国 |
SI
|
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
SI
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
特長
- Stand alone and microcontroller mode.
- Compatible with XMC™ kits and Arduino
- Easy to use “plug and play”.
- Fully configurable for various loads
利点
- Power PROFET™ BTS50015-1TAD Evaluation
- Rapid prototyping for switch app
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.