トポロジーDual three phase inverter
-
ファミリーCAN Transceiver, Magnetic position sensors, Angle sensors, OptiMOS™, XENSIV™, MOTIX™, AURIX™, OPTIREG™
-
ボードタイプReference Board
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションSteer by wire, electromechanical braking, EPS, brake booster
-
認定Automotive
-
電源電圧 範囲9 V~16.5 V
| 推奨 | |
|
OPN
|
ETYMOTORCTRLKITFTOBO1 |
| 製品ステータス | active |
| インフィニオン パッケージ | - |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | - |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- 12 V architecture
- Hardware diversity on 2 lanes
- PMICs, MC, angle sensors, gate drivers
- 2x independent 3-phase inverter topology
- Scalable architecture with AURIX™ TC3x
- Multi-purpose motor control design
- 4 x CAN transceivers for comms
- Supports various motor control apps
- Dual power supply input
利点
- Faster prototyping
- Rapid commissioning time
- Built-in angle sensors (AMR, TMR, GMR)
- Precise motor angle measurement
- External TLE4998 torque sensor support
- Hardware ready for field-oriented control
- Reduced time-to-market for applications
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.