S2GO MEMSMIC IM69D
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ゴーワイドボードNo
-
ファミリーMEMS microphones
-
ボードタイプEvaluation Board
| 推奨 | ||
|
OPN
|
S2GOMEMSMICIM69DTOBO1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Dynamic range of 105dB
- Signal to noise ratio of 69dB(A) SNR
- <1% total harmonic distortions up to 128 dBSPL
- Acoustic overload point at 130dBSPL
- Sensitivity (±1dB) and phase(±2° @1kHz) matched
- Flat frequency response with low-frequency roll-off at 28Hz
- Very fast analog to digital conversion speed (6µs latency @1kHz)
- Power optimized modes determined by PDM clock frequency
- Omnidirectional pickup pattern
- 2x IM69D130 Digital MEMS microphone in stereo mode configuration
- Interface to Infineon My IoT adapters
- PDM and I2S output configuration
- Flexibility to develop a custom application with Arduino and Raspberry PI
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.