ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションWireless Charging, Battery Charging
-
トポロジーFull Bridge Inverter, Fixed Frequency Voltage Control
-
ファミリーWLC1115, Wireless Connectivity
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプUSB-PD
-
出力電圧12 V
-
対象アプリケーションPower Transmitter
-
製品名REFWLCTX15WC1
-
電源電圧 範囲9 V~20 V
|
OPN
|
REFWLCTX15WC1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Qi v1.3.2 compliant transmitter
- UDB-PD/Legacy protocol input > 9 V DC
- Peak system efficiency > 83 %
- Typical active charging area +/- 10 mm
- Adaptive Foreign Object Detection (FOD)
- Serial communication ports: I2C, UART
- Programming, EXT clock option
- Foreign object indication with LEDs
- Configurable using wireless charging GUI
利点
- Compliant Qi stack with library support
- Programmable solution
- Integrated USB-PD, buck, Qi inverter
- Higher efficiency due to ZVS
- Configurable gate drivers for EMC
- Configurable FOD & protections
- Optimal size with 2-layer PCB layout
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.