Frequency 範囲127 kHz~360 kHz
-
Pout 範囲5 W~15 W
-
コンフィギュレーションWLC1115-68LQXQ
-
サブアプリケーションPower Supplies
-
トポロジーFull Bridge
-
ファミリーTransmitter
-
ボードタイプReference Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲3 V~21 V
-
実装Open Frame Standoff
-
対象アプリケーションWireless Chargers
-
認定Consumer
-
電源電圧 範囲5 V~20 V
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- Qi v2.0 MPP and BPP transmitter
- Support Samsung PPDE fast charging
- 15 W Qi MPP and PPDE and 5W BPP
- Input voltage range: 4.5-24 V
- UVLO, OVP, OCP and OTP
- Integrated USB-C PD controller
- Integrated buck-boost controller
- Multipath ASK demodulator
- Adaptive foreign object detection (FOD)
- Programmable and configurable controller
- CC or I2C interface
利点
- Compliant with Qi2 standard (ID: 20217)
- Single-chip transmitter enabling Qi2
- Qi2 magnetic aligment
- Turnkey reference solution
- Form-factor optimized
- USB-PD or wide DC input
- Safe and efficient charging
- Programmable for proprietary protocols
- Available code example, API, registers
- Support firmware upgrade
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.