REF-SHA3K3IHWR5SYS
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency 範囲30 kHz~50 kHz
-
Pout3.3 kW
-
アプリケーションInduction heating
-
インターフェースPSoC MiniProg4, HMI Board
-
ゴーワイドボードNo
-
サブアプリケーションInduction Cooking, Induction Heating
-
トポロジーHalf Bridge Inverter
-
ファミリーPSOC™ 6
-
ボードタイプReference Board
-
入力タイプAC
-
出力電圧220 V
-
出力電流15 A
-
実装cooling fan, Through hole, screw, heatsink
-
対象アプリケーションConsumer, Home Appliances
-
製品名REF-SHA3K3IHWR5SYS
-
認定Consumer
-
電源電圧220 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
REFSHA3K3IHWR5SYSTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | N/A | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | N/A | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- 230 V input voltage
- Suitable for hobs with two zones
- Modular system solution
- Supporting 3,5 kW
- Included Software
- Pre-certified class B library
- Pan Detection
- Boost mode
- Wi-Fi & BLE connectivity
- Voice control
- Control via iOS & Android smartphone app
利点
- Reduced development time
- Fast time to market
- Ready-to-use system
- High efficiency
- Ease of use with a modular approach
- Full featured starter kit
- Easy integration into a smart home
- Futureproof design
- Meets market demands
- One-stop-shopping
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.