REF_ICL8810_LED_42W_PSR
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency50 kHz
-
Pout (最大)42 W
-
ゴーワイドボードYes
-
トポロジーPFC, Flyback
-
ボードタイプReference Board
-
入力タイプAC
-
出力電圧 範囲51 V~60 V
-
出力電圧54 V
-
出力電流 (最小)0.8 A
-
対象アプリケーションLighting
-
製品名REF_ICL8810_LED_42W_PSR
-
電源電圧 範囲90 V~277 V
-
電源電圧230 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
REFICL8810LED42WPSRTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | N/A | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
| 組立国 |
RS
|
|
| ウェハ製造国 |
RS
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
RS
|
| ウェハ製造国 |
RS
|
特長
- Constant voltage (CV) primary-side regulated (PSR) reference design for LED lighting applications
- ICL8810 provides integrated burst mode for very low stand-by power < 100mW
- Power factor (PF) > 0.9 and THD < 10% across a wide load range (AC input up to 277Vrms)
- Maximum AC input voltage 90 – 305Vrms
- Critical conduction mode and quasi-resonant mode with smart valley hopping
利点
- Best fit and solution for on/off LED drivers or LED drivers with minimum dimming levels down to 5%
- Cost optimized
- Excellent accuracy of ±3.5% in the range of 10% to 100% of the output power
- Enables smart lighting
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.