REF_ESC_48V_80A_FOC
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
スイッチング周波数 (最大)20 kHz
-
入力電圧 範囲36 V~60 V
-
入力電圧48 V
-
出力電力 (最大)2000 W
| 推奨 | ||
|
OPN
|
REFESC48V80AFOCTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | N/A | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- 12Sバッテリー構成の場合、公称入力電圧は48 Vです
- 高電力密度設計
- 6層2オンス銅のパワーPCBと4層1オンス銅のロジックPCBで構成されるモジュラー設計
- 15 Vおよび3.3 Vの補助電源
- TMRベースの電流センサーを使用した非侵襲性、シャントレス電流検出
- インフィニオン モーター制御ライブラリを使用したすぐに使用できるソリューション
利点
- センサーレスFOCによる完全なソフトウェアサポート
- 優れた熱管理と最適なフットプリント
- モジュラー設計:電源ボードとコントローラーを分離
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.