Frequency (最大)24 kHz
-
Pout (最大)9 kW
-
サブアプリケーションSolar Energy Systems
-
トポロジーDC/DC
-
ファミリーDC/DC Converter
-
ボードタイプReference Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲318 V~550 V
-
対象アプリケーションSolar
-
認定Consumer
-
電源電圧 範囲350 V~400 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
REF9KW2LBOOSTTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- 絶縁ゲートドライバカード
- 各DC入力の電流センサー
- パッシブ冷却用の大型ヒートシンク
- 高電力定格用ファン
- 内蔵補助電源カード
利点
- 24 kHz
- 高速で単純なテスト
- より早い市場投入を実現するブループリント
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.