REF_65W_HFZVS_PAG2_PA
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency 範囲20 kHz~180 kHz
-
Pout 範囲0 W~65 W
-
インターフェースType-C *1
-
コンフィギュレーションCYPAS211A1-32LQXQ, CYPAP212A1-14SXI, GS-065-009-6S-L, ISC030N12NM6, BSZ0902NS, IRS25752LPBF, BSS316N, ESD-245, ESD-253
-
ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションPower Supplies
-
トポロジーFlyback
-
ファミリーUSB PD Controller, DC/DC Converter
-
ボードタイプReference Board
-
入力タイプAC
-
出力電圧 範囲5 V~21 V
-
出力電流 (最大)3.25 A
-
対象アプリケーションUSB-C PD Power Adapter, USB-C PD Chargers, Power Supplies
-
認定Consumer
| 推奨 | ||
|
OPN
|
REF65WHFZVSPAG2PATOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | N/A | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| ウェハ製造国 |
IN
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| ウェハ製造国 |
IN
|
特長
- Best-in-class tiny load efficiency
- Support laptop peak load
- High power density (uncased 32 W/in³)
- Support 65 W output wattage
- Support PD 3.1 PPS
- Support BC1.2, Apple charging, and QC5.0
- Support high frequency operation
- Wide input operation (100 Vac - 240 Vac)
- Wide output voltage (5 V- 21 V)
- Integrate x-cap discharge
- Integrate Vcc boost converter
- Support firmware upgrade over CC lines
利点
- Highly integrated system solution
- Meet DoE VI and CoC Tier2
- Meet IEC62368 x-capacitor discharge
- Meet EuP Lot6 (250mW) tiny load
- Low standby power consumption <30 mW
- Support firmware upgrade over USB-C
- Capable of upgrading to PD 3.2 AVS
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.