REF_5AR4770BZS_15W1
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ccm操作No
-
Frequency100 kHz
-
Gen5
-
IC温度 (@25°C 85Vac)80.8
-
Iout (1)1.25
-
Pout (最大)15 W
-
PowerESIMNo
-
Vout (1)12
-
アプリケーションAir-conditioner
-
インダクタンス583uH
-
サブアプリケーションOffline SMPS
-
スタンバイMax (@ Vin 115V)50 with xcap discharge
-
スタンバイMax (@ Vin 230V)57 with xcap discharge
-
スタンバイMax (@ max Vin (typ.300V))58 with xcap discharge
-
デバイスICE5AR4770BZS
-
トポロジーFlyback
-
トランス フットプリントE20
-
パッケージDip-7
-
ファミリーCoolSET™
-
フルパワー15
-
ボードタイプReference Board
-
モードff
-
備考7mW xcap at 265V
-
入力タイプAC
-
入力電圧 範囲90 V~264 V
-
入力電圧範囲wide
-
出力数1
-
出力電圧12 V
-
出力電流1.25 A
-
対象アプリケーションHome Appliances, Aircon, SMPS, Consumer, Power Supplies
-
種類integrated
-
絶縁型Yes
-
製品名REF_5AR4770BZS_15W1
-
認定Standard
|
OPN
|
REF5AR4770BZS15W1TOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | on request |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | N/A |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス | on request |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Flyback topology with single isolated output
- 100kHz switching frequency with discontinuous current mode design
- Wide-range input from 90~264VAC
- Output #1: 12V/1.25A
利点
- High efficiency with frequency reduction from mid to light load condition
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.