REF_5AR4770AG_13W1
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ccm操作No
-
Frequency100 kHz
-
Gen5
-
IC温度 (@25°C 85Vac)73.6
-
Iout (1)0.85
-
Iout (2)0.15
-
Pout (最大)12.45 W
-
PowerESIMNo
-
Vout (2)15
-
Vout (1)12
-
アプリケーションAir-conditioner
-
インダクタンス720uH
-
サブアプリケーションOffline SMPS
-
スタンバイMax (@ Vin 115V)61
-
スタンバイMax (@ Vin 230V)77
-
スタンバイMax (@ max Vin (typ.300V))87 with xcap and bleeder on12V
-
デバイスICE5AR4770AG
-
トポロジーFlyback
-
トランス フットプリントE16
-
パッケージDSO-12
-
ファミリーCoolSET™
-
フルパワー13
-
ボードタイプReference Board
-
モードff
-
入力タイプAC
-
入力電圧 範囲85 V~264 V
-
入力電圧範囲wide
-
出力数2
-
出力電圧15 V, 12 V
-
出力電流0.85 A, 0.15 A
-
対象アプリケーションSMPS, Industrial, Home Appliances, Power Supplies, Aircon
-
種類integrated
-
絶縁型No
-
製品名REF_5AR4770AG_13W1
-
認定Industrial
|
OPN
|
REF5AR4770AG13W1TOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | on request |
| インフィニオン パッケージ | --- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス | on request |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | --- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Up to 12.45W continuous power
- Wide input range 85~264VAC
- Output #1: 12V/0.85A
- Output #2: 15V/0.15A
- Line input over voltage, brown in, output over-voltage, short circuit and overload protection
利点
- High efficiency with frequency reduction from mid to light load condition
- BOM and cost savings with integrated error amplifier for direct feedback
- Comprehensive protection
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.