REF_48V_270W_EBIKE
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency 範囲12 kHz~20 kHz
-
Pout270 W
-
インターフェースPower terminals (6.3 mm blade connectors) for supply and motor, small signal header for small signal interface
-
コンフィギュレーション6EDL7151, IQE050N08NM5, TLE8250G, XMC1404-Q040X0200 AA
-
サブアプリケーションE-Bikes, Small E-Vehicles
-
トポロジーB6 Bridge
-
ファミリーMotor Driver
-
ボードタイプReference Board
-
入力タイプDC
-
実装via screws
-
対象アプリケーションeBikes
-
説明E-bike motor drive solution for 48 V battery
-
電源電圧 範囲32 V~60 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
REF48V270WEBIKETOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Small size utilizing 3x3mm MOSFETs
- 250 W output power following EN15194:2017
- Hall based FOC
- FW adapted to e-Bike use case
- utilizing 6EDL7151 for reduced BOM
- Protection features of 6EDL7151
- Plug-and-play solution
利点
- Ready for customer implementation
- Optimized BOM reference design
- Enables electrification kits
- Cost reduction
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.