REF-1EDC60H12AHDPV2
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
アプリケーションDouble Pulse testing
-
トポロジーHalf Bridge
-
ファミリーIGBT Discrete
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションDouble Pulse testing
-
製品名REF-1EDC60H12AHDPV2
|
OPN
|
REF1EDC60H12AHDPV2TOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | BLISTER TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | BLISTER TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Vcc from -5 V to +20 V
- Vcc1 supply fixed at +5 V
- Gate connect. via SMA-BNC connector
- Current meas. via opt. coaxialshunt
- Optimized commutation loop
- External load inductor connection
- Optimized heatsink design
- For testing at various temperatures
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.