REF_1.8KW_BUCK_12V_SI
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency 範囲195 kHz~300 kHz
-
Pout 範囲0 kW~1.8 kW
-
インターフェースXDPP1100 USB dongle (USB007 revA)
-
コンフィギュレーション2EDL900G3, ISC031N08NM6SC, XDPE1A2G7C-0020, ISC016N08NM8SC
-
ゴーワイドボードNo
-
トポロジーInterleaved buck
-
ハロゲンフリーYes
-
ファミリーCoolMOS™
-
ボードタイプREF
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲9 V~12 V
-
出力電流 範囲0 A~180 A
-
実装Screws
-
寸法130 x 100 x 17 mm
-
対象アプリケーションAI data center, server
-
認定Consumer
-
説明1.8 kW Full-Silicon MV Interleaved Buck IBC
-
電源電圧 範囲38 V~62 V
|
OPN
|
REF18KWBUCK12VSITOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | on request |
| インフィニオン パッケージ | LG-MADK-1 |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | on request |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | LG-MADK-1 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Full Silicon implementation
- 1.8 kW TDP power delivery
- 3x TDP for 400 µs
- 97.7% peak efficiency w/ GaN @VIN = 48 V
- Transformer-less design
- High power density design
- Regulated 4:1 conversion ratio
- Si-GaN interoperability
- Scalability to 16 phases up to 4.8 kw
利点
- Reduced complexity
- +1.7x power density vs industry standard
- -40% less $/kW vs industry standard
- +0,5% efficiency using GaN vs standard
- Si-GaN interoperability
- Complete solution for 48-12 V regulated
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.