アプリケーションFuse Box, Relay Box, LED's, 24V Applications, Valves, Body Control Modules
-
トポロジーHigh-side switch
-
ファミリーHigh-side switches, PROFET™ + 24V
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲8 V~36 V
-
対象アプリケーションLighting, Automotive
-
製品名PROF_BTT6030-2ERB DB
-
認定Automotive
-
電源電圧 範囲8 V~36 V
| 推奨 | |
|
OPN
|
PROFBTT60302ERBDBTOBO1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
| 組立国 |
SI
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
SI
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
特長
- One/two channel devices can be evaluated
- One board for the complete family
- Modularity for fast changing of loads
- Indication which switch is optimized
- Only one power supply need for start up
- All logic pins are switchable directly
- Compatible with Exter Logic V Supplies
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.