ゴーワイドボードYes
-
ファミリーHigh-side switches, PROFET™ +2 12V
| 推奨 | |
|
OPN
|
PROF2BTS70021EPPEBTOBO1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- High-Side Switch and Embedded Protection
- V: 3.1-28V, 3.3V/5V compatible logic I/P
- Protection: current tripping
- Diagnosis: load current sense output
- Optimized for design flexibility family
- Miniaturization / Shrink of the PCB Area
利点
- 50% Lower Internal Operating Current
- Current sensing accuracy≤ 8%nominal load
- Smaller package size for area savings
- Ultra-low leakage ≤ 0.5 μA @ 85°C
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.