OPTIGA TRUST B APP BOA
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
サブアプリケーションBattery authentication, IP PCB design protection, Consumer accessories, Original replacement parts, Healthcare devices, IoT edge devices
-
ファミリーSecurity
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションIndustrial, Medical, Consumer, Lighting
-
製品名OPTIGA™ Trust B SLE95250 application board
-
認定Consumer, Industrial
-
電源電圧 範囲2 V~5.5 V
-
電源電圧3.3 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
OPTIGATRUSTBAPPBOATOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | N/A | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | N/A | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Easy-to-use GUI for demo purposes
- Host library for free (NDA required)
- Intuitive step-by-step starter guide
- All cables and documentation required
- Simple connection with host board
- Debug points for all external signals
- Easy direct/indirect power modes eval.
- Easy integration with reference boards.
利点
- Shows product functionality
- Demonstrates typical target applications
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.