OPTIGA TPM SLB 9672 KIT
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
インターフェースSPI
-
ファミリーSecurity
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションIndustrial, Consumer, Automation
-
認定Industrial, Consumer
-
電源電圧 範囲1.65 V~1.95 V, 3 V~4.1 V
-
電源電圧1.8 V, 3.3 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TPM9672FW1523PCEBTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- 20-pin SPI connector
- 50 mil / 1.27 mm pin spacing
- Reset input from motherboard
利点
- Simple testing of scenarios / use cases
- Validation of TPM in a PC architecture
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.