インターフェースSPI
-
ファミリーSecurity
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションAutomation, Industrial, Lighting, Consumer, Smart Card and Security, Healthcare
-
認定Consumer, Industrial
-
電源電圧3.3 V, 1.8 V
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- Standard Raspberry Pi HAT
- Compatible w/ Raspberry Pi 40-pin header
- Conforms w/ the RPI HAT standard
- Serial peripheral interface (SPI)
- 3.3 V or 1.8 V power supply
- Reset input from Raspberry Pi board
- Intuitive quick-start guide
利点
- Simple integration with Linux-based OS
- “Plug-and-play” solution
- No configuration changes to a RPI OS
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.