OPTIGA AUTH NBT KIT
Active and preferred
RoHS対応

OPTIGA AUTH NBT KIT

NFC I2C bridge tag evaluation kit including PSOC™ host MCU board

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

OPTIGA AUTH NBT KIT
OPTIGA AUTH NBT KIT


製品仕様情報

  • Frequency
    13.56 MHz
  • アプリケーション
    Activating and using shared e-bikes with NFC-enabled smart phonesLocking/unlocking personal portable HDD drives with NFC-enabled smart phonesHealthcare applications involving data logging and secured data monitoringIndustrial applications involving configuration and parametrization of electric relay switches, circuit breakers, etc.
  • インターフェース
    NFC and I2C (target)
  • ゴーワイドボード
    Yes
  • ファミリー
    OPTIGA™ Authenticate
  • 実装
    - Onto PSoC™ 62S2 Wi-Fi Bluetooth® Prototyping Kit via attached PSoC™ CY8CPROTO-062S2 adapter- Or directly mounted onto other MCU host boards- Standalone without a host MCU
  • 製品名
    OPTIGA™ Authenticate NBT
  • 電源電圧
    3.3 V

OPN
NBT2000A8K0T4KITV1TOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ N/A
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
DE
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 0
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
DE
ウェハ製造国
DE

特長

  • "All-you-need" bundle
  • Detachable shield sections
  • Default pre-tuned Class 5 antenna
  • Bundled pre-tuned Class 6 antenna
  • Antenna matching guide
  • Build, load, execute use cases
  • Easy adaptable reference use cases
  • Ready for embedded applications
  • Fully supported NFC Type 4 tag
  • Preloaded chip-unique certificates
  • Configure via NFC & I2C interfaces
  • Global Platform T=1' I2C protocol

利点

  • Accelerated application development
  • PSOC™ prototyping board included
  • Class 5 & Class 6 PCB antenna
  • Highly customizable shield design 
  • Easy integration with different MCU
  • Reference applications on GitHub
  • Host libraries in C, Java and Swift
  • Applications for PSOC™ platform

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース