MULTI-CAN SBC V33 BOARD
Active and preferred

MULTI-CAN SBC V33 BOARD

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

MULTI-CAN SBC V33 BOARD
MULTI-CAN SBC V33 BOARD
個.


製品仕様情報

  • Frequency
    450 kHz
  • インターフェース
    uIO Connector, SPI
  • ゴーワイドボード
    Yes
  • サブアプリケーション
    Gateways, Body control modules
  • トポロジー
    Boost, Buck, Linear
  • ファミリー
    System Basis Chip (SBC), OPTIREG™ SBC
  • ボードタイプ
    Demo Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 出力電圧 範囲
    1.2 V~5 V
  • 出力電流 (最大)
    750 mA
  • 対象アプリケーション
    Automotive
  • 認定
    Automotive
  • 電源電圧 範囲
    4.5 V~28 V

OPN
MULTICANSBCV33BOARDTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No
組立国
DE
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
DE
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
The evaluation board for the OPTIREG™ | Multi-CAN Power+ SBC product family features a 3.3 V output voltage and includes the TLE9278-3BQX V33 supporting partial networking. It can be controlled via USB using a graphical user interface (GUI) on your computer. For the 5.0 V output voltage variants, a dedicated demo board called MULTI-CAN SBC BOARD is available.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース