MA400E17
お問い合わせください

MA400E17

Evaluation Adapter board for 1700 V IHM modules

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

MA400E17
MA400E17


製品仕様情報

  • アプリケーション
    Drives, Power Supply, Solar, Wind, CAV
  • ゴーワイドボード
    No
  • サブアプリケーション
    CAV, Drives, Power Supply, Renewable Energy, Solar, Wind
  • トポロジー
    Single Switch
  • ファミリー
    Gate Driver, IGBT Modules
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 対象アプリケーション
    Industrial, Motor Control & Drives, Solar Energy Systems, Wind Energy Systems
  • 製品名
    MA400E17

OPN
MA400E17EVALNOSA1
製品ステータス on request
インフィニオン パッケージ E-EUPEC
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 BLISTER TRAY
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス on request
インフィニオン パッケージ E-EUPEC
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 BLISTER TRAY
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The MA400E17 evaluation adapter board was developed for the driving of 1700 V single switch IHM modules. It is equipped with an integrated active booster and additionally short circuit protection feature to assure an easy and optimum functionality of the IGBT. The board operates together with 2ED300E17-SFO evaluation boards and 2ED300C17-S / 2ED300C17-ST IGBT driver boards. Those parts as well as the IGBT module have to be ordered separately.

特長

  • Plug & play solution
  • Mech. adaption to module package

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

図

Product-image-MA400E17-assembled
Product-image-MA400E17-assembled
Product-image-MA400E17-assembled