MA200E17
お問い合わせください

MA200E17

Evaluation Adapter board for 1700 V EconoDUAL™ 3 modules

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

MA200E17
MA200E17


製品仕様情報

  • アプリケーション
    Traction, Wind, Drives
  • ゴーワイドボード
    No
  • サブアプリケーション
    Drives, Renewable Energy, Traction, Wind
  • トポロジー
    Half Bridge
  • ファミリー
    Gate Driver, IGBT Modules
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 対象アプリケーション
    Industrial, Motor Control & Drives, Solar Energy Systems, Wind Energy Systems
  • 製品名
    MA200E17

OPN
MA200E17EVALNOSA1
製品ステータス on request
インフィニオン パッケージ E-EUPEC
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 BLISTER TRAY
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス on request
インフィニオン パッケージ E-EUPEC
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 BLISTER TRAY
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The Module Evaluation Adapter board with booster stage offer reliable connection between driver and various 1700 V EconoDUAL™ 3 modules . It operates together with 2ED300E17-SFO evaluation boards and 2ED300C17-S / 2ED300C17-ST IGBT driver boards. The IGBT module is to be ordered separately.

特長

  • Plug & play solution
  • Mech. adaption to module package

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

図

Product-image-MA200E17-assembled
Product-image-MA200E17-assembled
Product-image-MA200E17-assembled