MA070E12
お問い合わせください

MA070E12

Evaluation Adapter Board for 1200 V 62 mm Half Bridge IGBT Modules

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

MA070E12
MA070E12


製品仕様情報

  • アプリケーション
    Drives, Induction, Power Supply, Solar, Welding, CAV
  • ゴーワイドボード
    No
  • サブアプリケーション
    CAV, Drives, Induction, Power Supply, Renewable Energy, Solar, Welding
  • トポロジー
    Half Bridge
  • ファミリー
    Gate Driver, IGBT Modules
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 対象アプリケーション
    Industrial, Motor Control & Drives, Solar Energy Systems, Wind Energy Systems
  • 製品名
    MA070E12

OPN
MA070E12EVALNOSA1
製品ステータス on request
インフィニオン パッケージ E-EUPEC
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 BLISTER TRAY
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス on request
インフィニオン パッケージ E-EUPEC
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 BLISTER TRAY
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
This Evaluation Adapter board with booster stage offers reliable connection between driver and 62 mm Half Bridge IGBT modules . It operates together with 2ED300E17-SFO evaluation driver boards and 2ED300C17-S / 2ED300C17-ST T IGBT driver board. Those as well as the IGBT module have to be ordered separately.

特長

  • Plug & play solution
  • Mech. adaption to module package

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース