M-SMART-POWER-SWT-5
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ゴーワイドボードYes
-
トポロジーHigh-Side Switches
-
ファミリーPROFET™ + 12/24/48 V, PROFET™+2 12 V, PROFET™ Wire Guard 12 V, Power PROFET™ + 12/24/48 V, SPOC™ +2, and SPOC™ Smart Guard
-
入力タイプDC
-
認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
MSMARTPOWERSWT5TOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
DE
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- ハイサイドスイッチと組込み保護
- 電圧範囲3.1~28 V (3.3 Vおよび5 Vロジック入力)
- 保護: 電流トリップ
- 診断: 負荷電流センス出力
- センサー設定: プログラム可能なセンサー
- 小型化/基板実装面積の縮小
- 設計の柔軟性に最適化
利点
- 消費電流を50%削減
- 電流検出精度
- 面積を抑える小型パッケージサイズ
- 非常に低い出力リーク電流
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.