Bluetooth規格N/A
-
CAPSENSE™No
-
GPIO/シールドの互換性Arduino Uno
-
WiFi規格N/A
-
コアARM Cortex-M7,ARM Cortex-M0+
-
ゴーワイドボードYes
-
センサーNone
-
ソフトウェア サポートModusToolbox
-
ファミリーXMC7200 Industrial Microcontroller
-
プログラマー/デバッガOnboard KitProg
-
ボードタイプEvaluation Kit
-
入力タイプDC
-
出力電圧5 V
-
外部メモリ512-Mbit Quad SPI NOR Flash
-
対象アプリケーションIndustrial
-
認定Industrial
-
電源電圧 範囲7 V~12 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
KITXMC72EVK | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
IN
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
IN
|
特長
- Eval board for XMC7200D microcontroller
- Dual-core Arm Cortex M7, at 350MHz
- Full-system approach, feat. Gb Ethernet
- CAN FD transceiver, user LEDs, and more
- M.2 connector interfacing radio modules
- Headers compatible with Arduino
- Fully compatible with ModusToolbox™
- KitProg3 onboard SWD programmer/debugger
- USB-UART/ I2C bridge functionality
- SMIF header for HYPERBUS memories
- 512-Mbit external QSPI NOR flash
- Operating voltages from 3.3 V to 5.0 V
利点
- Out of box solution w. onboard debugger
- DC power adapter is included
- Full integration to ModusToolbox™ IDE
- Easy access & evaluation of peripherals
- Code examples available in GitHub
- Board supports voltage from 3.3V to 5.0V
- Arduino shield and M.2 ecosystem access
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
設計リソース
図