KIT_PSC3M6_EVAL
Active and preferred
RoHS対応

KIT_PSC3M6_EVAL

PSOC™ Control C3M6 Evaluation Kit
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

KIT_PSC3M6_EVAL
KIT_PSC3M6_EVAL
個.


製品仕様情報

  • Bluetooth規格
    N/A
  • CAPSENSE™
    No
  • GPIO/シールドの互換性
    Arduino Uno R3
  • WiFi規格
    N/A
  • コア
    ARM Cortex M33
  • センサー
    N/A
  • ソフトウェア エコシステム
    ModusToolbox™
  • ソフトウェア サポート
    ModusToolbox™
  • デバイス
    PSC3M6GES3AHQ1
  • トポロジー
    N/A
  • ファミリー
    PSOC Control C3
  • プログラマー/デバッガ
    JLINK debugger
  • ボードタイプ
    Evaluation Kit
  • 入力タイプ
    DC
  • 外部メモリ
    None
  • 対象アプリケーション
    Motor control, HVAC, Washing and drying, Power conversion
  • 接続性
    N/A
  • 認定
    Industrial

OPN
KITPSC3M6EVALTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ LG-MADK-1
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
IN
ウェハ製造国
IN
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ LG-MADK-1
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
IN
ウェハ製造国
IN
個.
在庫あり
The Kit allows to evaluate the features and capabilities of Infineon's PSOC™ Control C3 Main Line PSC3M6. It integrates multiple hardware and software components to enable users to access the majority of MCU features on the board. Multiple connectors, hardware interface headers and communication interfaces are made available. Software development is supported via Infineon's ModusToolbox™ software.

特長

  • Onboard programmer/debugger (KitProg3)
  • PSC3M6GES3AHQ1
  • Type-C USB device interface
  • Power via USB, DC jack, or Arduino
  • User LEDs, buttons and potentiometers
  • Headers compatible with Arduino Uno R3
  • Two (40-pin) expansion headers
  • CAN FD interface
  • USB2.0 Full-Speed device and host
  • Mode button and a mode LED for KitProg3

利点

  • Quickly start evaluation of PSC3M6
  • Arduino Uno compatible
  • Expansion headers to add hardware
  • Full software ecosystem ModusToolBox
ドキュメント

設計リソース

Videos

図

KIT_PSC3M6_EVAL - Main Picture
KIT_PSC3M6_EVAL - Main Picture
KIT_PSC3M6_EVAL - Main Picture
KIT_PSC3M6_EVAL - Kit contents