KIT_MINIWIGGLER_3_USB
Active and preferred
RoHS対応

KIT_MINIWIGGLER_3_USB

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

KIT_MINIWIGGLER_3_USB
KIT_MINIWIGGLER_3_USB
個.


製品仕様情報

  • Frequency 範囲
    1 MHz~30 MHz
  • インターフェース
    10-pin DAP, USB 2.0, 20-pin JTAG
  • ゴーワイドボード
    Yes
  • ファミリー
    Microcontroller
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 出力電圧 範囲
    1.65 V~5.5 V
  • 対象アプリケーション
    Industrial, Automotive, Automation, Data Processing
  • 製品名
    KIT_MINIWIGGLER_3_USB

OPN
KITMINIWIGGLER3USBTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
DE
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
DE
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
The DAP miniWiggler V3 converts from PC/USB to an Infineon Microcontroller debug interface. Its software interface is the DAS DLL. Supported tools include Infineon MemTool, Altium/TASKING Compiler, Infineon DAVE™ Bench, Hitex HiTOP Debugger, and ARM KEIL uVision. It supports AURIX, TriCore, XMC4000, XMC1000, XC2000, XE166, XC166, and XC800 devices. The latest DAS is available on Infineon's website.

特長

  • Clock rate up to 30 MHz (programmable)
  • Signals : 5.5 V, scaling down to 1.65 V
  • USB 2.0 (high-speed)
  • Certified drivers: XP, VISTA, 7, 8
  • USB, JTAG and DAP/SPD hotplug and unplug
  • 3 on-board status LED
  • Automotive 20-pin JTAG with 10-pin DAP
  • Connector for frontend extensions added

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース