KIT_LGMB_BOM503
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションMotor drives and control
-
トポロジーFull Bridge, DC-DC converter, B6 Bridge, Half Bridge, Buck, Boost
-
ファミリーGate Driver
-
ボードタイプDemo Board
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションE-Bikes & Small E-Vehicles
-
製品名KIT_LGMB_BOM503
-
認定Industrial
-
電源電圧 (最小)15 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
KITLGMBBOM503TOBO1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | N/A | |
| 梱包形態 | N/A | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | N/A | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Gate resistors on FR4 for ease of rework
- Additional ceramic capacitor connected to the DC bus
- Optional branch out connection for paralleling of MOSFETs
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.