KIT_IM73A135V01_FLEX
Active and preferred
RoHS対応

KIT_IM73A135V01_FLEX

Five XENSIV™ MEMS microphones mounted on flex board and one adapter board

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

KIT_IM73A135V01_FLEX
KIT_IM73A135V01_FLEX


製品仕様情報

  • ゴーワイドボード
    Yes
  • ファミリー
    MEMS microphones

OPN
KITIM73A135V01FLEXTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
CN
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
CN
The flex evaluation kits allow simple and easy evaluation of XENSIV™ MEMS microphones. One microphone of the respective type is mounted on each flex board. A flex board can be easily connected to an audio testing setup with the included adapter board via a 6-position ZIF connector. Each kit includes five flex boards and one adapter board.

特長

  • Quick and easy connection to evaluation system
  • Small size: 25 mm x 4.5 mm
  • Pre-soldered MEMS microphone
  • Configurable select pin configuration for digital microphones

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース