KIT_DRIVER_2EDN7524F
Active and preferred

KIT_DRIVER_2EDN7524F

Evaluation kit for EiceDRIVER™ 2EDN7524F dual-channel low-side non-isolated gate driver IC

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

KIT_DRIVER_2EDN7524F
KIT_DRIVER_2EDN7524F


製品仕様情報

  • Frequency 範囲
    100 kHz~200 kHz
  • ゴーワイドボード
    Yes
  • サブアプリケーション
    Adapter
  • トポロジー
    Low-side switch
  • ファミリー
    Gate Driver
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 実装
    THD
  • 対象アプリケーション
    SMPS, Power Supplies, Industrial
  • 製品名
    KIT_DRIVER_2EDN7524F
  • 認定
    Consumer
  • 電源電圧 範囲
    10 V~20 V

OPN
KITDRIVER2EDN7524FTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
Infineon's 2EDN7524F kit includes integrated circuitry for exploring its impact on load signals. It can feed two MOSFETs, suggesting CoolMOS™ or OptiMOS™ solutions. Requires external function generator and DC power. Zero-power load equals an RC filter. Options include testing various MOSFETS, MOSFET power-up via banana connectors, and possible daughter card connection.

特長

  • Complete and easy-to-use solution platform integrating Infineon’s 2EDN7524F EiceDRIVER™ gate driver IC and CoolMOS™ or OptiMOS™ power MOSFETs
  • Possible to evaluate the influence of the gate load (Rg or Cgs) on the driving behavior of the 2EDN7524F
  • Easy to replace and test different power MOSFETs in TO-220 package

利点

  • Ready-to-use dual-channel driver platform speeds up prototyping
  • Driver-input connectors and external power-device connections make performance benchmarking easy

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース