KIT_BTM9020/21
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーション12V automotive motor control using a brushed DC motor
-
トポロジーFull Bridge
-
ファミリーMotor Driver
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションAutomotive
-
電源電圧 範囲8 V~18 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
KITBTM902021TOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
SI
|
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
SI
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
特長
- 7V〜18V
- 拡張電源電圧 4.5 V - 40 V
- 最小20A
- PWM動作:最大20kHz
- AEC-Q100認定(グレード1)
- 2レベル
- ハーフブリッジ独立モード
- ハイサイドとローサイドの電流センサー
利点
- 双方向回転のテスト
- 高周波PWM
- 優れた熱伝導率、露出パッド
- より柔軟なハーフブリッジ制御
- 最適化されたEMCパフォーマンス
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.