KIT_AURIX_TC234LP_TRB
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
サブアプリケーション24GHz Radar, Domain control, 77GHz Radar, Body control module, Eletric Parking Brake, Airbag, Brake Vehicle Stability Control, Electric Brake Booster, Camera, Sensor fusion, Suspension, Steering, Gateway
-
ファミリーMicrocontroller
-
ボードタイプEvaluation Board
-
対象アプリケーションAutomotive
-
製品名Starter Kit TC234
| 推奨 | ||
|
OPN
|
KITAURIXTC234LPTRBTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | N/A | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Infineon’s TC2X4 Controller in TQFP-144
- FlexRay™ Transceivers
- Safety device (optional)
- High Speed CAN Transceivers
- USB to UART bridge
- Ethernet Gigabit PHY
- Serial Eeprom
- LIN Transceiver
- Crystal 20MHz (default)or External Clock
- USB miniWiggler JDS for easy debugging
- 8 Low Power Status LEDs
- 8-DIP switches for configuration
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.