KIT_ACT_BRD_60R065S7
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency 範囲0.045 kHz~0.065 kHz
-
Pout (最大)2400 W
-
ゴーワイドボードYes
-
トポロジーBoost, Continuous Conduction Mode (CCM), non-Isolated, PFC
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプAC
-
対象アプリケーションPower Supplies, SMPS, Telecom
-
製品名KIT_ACT_BRD_60R065S7
-
認定Standard
-
電源電圧 範囲85 V~265 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
KITACTBRD60R065S7TOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
SI
|
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
SI
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
特長
- Active-bridge daughter card for line rectification
- Integrated control and driving scheme
- Based on 65mΩ CoolMOS™ S7
利点
- Efficiency increases compared to standard bridge solution
- Extremely compact design (almost the same size as that of the standard bridge)
- Lower temperature rises compared to standard bridge solution
- No need for heatsink connection
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.