ファミリーMicrocontroller
-
ボードタイプEvaluation Board
| 推奨 | ||
|
OPN
|
KITA2GTC397XATFTTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Infineon’s TC397XA AURIX™ 2G Controller
- SD card slot (mini SD)
- Speed CAN Transceiver (CAN FD capable)
- USB to UART bridge
- Ethernet Gigabit PHY
- LIN Transceiver
- Crystal 20 MHz(default)or External Clock
- USB miniWiggler JDS for easy debugging
- 4 Low Power Status LEDs
- RTC with alarm
- Acoustic beeper
- 100 mm x 100 mm
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.