ファミリーMicrocontroller
-
ボードタイプEvaluation Board
-
対象アプリケーションElectromobility, Industrial, Automotive
-
製品名AURIX™ TC389QP Evaluation Board
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- Infineon’s AURIX™ TC389 in LFBGA-516 Package
- FlexRay™
- Transceivers
- High Speed CAN Transceivers (CAN-FD capable)
- USB to UART bridge
- Ethernet Gigabit PHY
- Serial Eeprom
- LIN Transceiver
- Crystal 20MHz (default) or External Clock
- USB miniWiggler JDS for easy debugging
- 8 Low Power Status LEDs
- 8-DIP switches for configuration
- Access to all pins of controller
- 100mm x 160mm (EURO-Board)
- Infineon’s LIN-Transceiver TLE 7259-3GE
- USB to UART bridge FT2232HL (FTDI)
- Single Port Gigabit Ethernet PHY PEF7071 (LANTIQ)
- 8 general purpose LEDs
- 2K I 2C Serial Eeprom with EUI-48™ 1) Node Identity (MICROCHIP)
- Reset switch
- Enable switch
- Generic switch
- 4-pin Dip switch
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.