ゴーワイドボードYes
| 推奨 | ||
|
OPN
|
KITA2GTC3775VTRBTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
| 組立国 |
DE
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Infineon’s TC377 AURIX™ 2G ( TC3xx ) Controller in LFBGA-292 Package
- FlexRay™ Transceivers
- High-Speed CAN Transceivers (CAN-FD capable)
- USB to UART bridge
- Ethernet Gigabit PHY
- Serial Eeprom
- LIN Transceiver
- Crystal 20MHz (default) or External Clock
- USB miniWiggler JDS for easy debugging
- 8 Low Power Status LEDs
- 8-DIP switches for configuration
- access to all pins of controller
- 100mm x 160mm (EURO-Board)
- Infineon’s Multi-Voltage Safety Micro Processor Supply TLF35584QV
- Three LEDs to validate power supply (5Volt / 3,3 Volt / 1,25 Volt)
- LED indicating safe state signal 2 from TLF35584
- LED indicating /HDRST (ESR0) active state
- LED indicating active miniWiggler JDS
- LED switched via DAS software
- 2 x Infineon’s FlexRay™ Transceiver TLE9221SX
- 2 x Infineon’s High-Speed CAN-Transceiver TLE9251VSJ
- Infineon’s LIN-Transceiver TLE 7259-3GE
- USB to UART bridge FT2232HL (FTDI)
- Integrated 10/100/1000M Ethernet Precision Transceiver RTL8211FI-CG (Realtek)
- 8 general-purpose LEDs
- 2K I 2C Serial Eeprom with EUI-48™ Node Identity (MICROCHIP)
- Reset switch
- Enable switch
- Generic switch
- 4-pin Dip switch
利点
- With our software toolchain, this TriBoard offers a quick hands-on and evaluation of the AURIX™ TC3xx family.
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.