KIT_A2G_TC364_5V_TRB_S
Active and preferred

KIT_A2G_TC364_5V_TRB_S

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

KIT_A2G_TC364_5V_TRB_S
KIT_A2G_TC364_5V_TRB_S
個.


製品仕様情報

  • ゴーワイドボード
    Yes
  • ファミリー
    Microcontroller
  • ボードタイプ
    Evaluation Board

OPN
KITA2GTC3645VTRBSTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No
組立国
DE
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
DE
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
Order Nr.: KITA2GTC3645VTRBSTOBO1Price: 950,- EURWith this general purpose AURIX™ TC364 evaluation board, customers can quickly start developing, evaluating, and testing their software. The TC364DP device is mounted on a socket so that it can be easily changed, making it particularly suitable for early project development.

特長

  • Infineon’s AURIX™ TC364 Package
  • FlexRay™ Transceivers
  • High Speed CAN Transceivers
  • USB to UART bridge
  • Ethernet PHY
  • Serial Eeprom
  • LIN Transceiver
  • Crystal 20 MHz (default)
  • USB miniWiggler JDS for easy debugging
  • 8 Low Power Status LEDs
  • 8-DIP switches for configuration
  • access to all pins of controller

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース